Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RA-4515-[500-3000/10]L-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]W-[50,75,100]P
D.E. rotella D(Ø) | 45 | Spessore rotella t(mm) | 1.3 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto | Trattamento superficie profilato | Alluminio anodizzato |
Trattamento superficie rotella | Alluminio anodizzato | Altezza macchina H(mm) | 70.5 | Resistenza rotella(N/pz.) | 205.9::490.3 |
Caratteristiche | Standard / Resistenza all'acqua |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali