Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JR-5730-900R-[100,200,300,400,500,600]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5730-900R-[101-199/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5730-900R-[201-299/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5730-900R-[301-399/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5730-900R-[401-499/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5730-900R-[501-599/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
JR-5730-[500-3000/10]L-[100,200,300,400,500,600]W-[75,100,150,200]P |
JR-5730-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[75,100,150,200]P |
JR-5730-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[75,100,150,200]P |
JR-5730-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[75,100,150,200]P |
JR-5730-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[75,100,150,200]P |
JR-5730-[500-3000/10]L-[501-599/1]W-[75,100,150,200]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di profilato | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Tipo curvo | ||
- | 1 | 15 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 15 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 15 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 15 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 15 giorni | Dritto | ||
- | 1 | 15 giorni | Dritto |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 57.2 | Spessore rotella t(mm) | 3.3 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Trattamento superficie profilato | Alluminio anodizzato | Trattamento superficie rotella | NA |
Altezza macchina H(mm) | 100 | Resistenza rotella(N/pz.) | 279.5::323.6 | Caratteristiche | Standard / Resistenza all'acqua |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilato
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali