Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RH-3816-[500-3000/10]L-[100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[501-599/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[601-699/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[701-799/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[801-899/1]W-[50,75,100,150]P |
RH-3816-[500-3000/10]L-[901-999/1]W-[50,75,100,150]P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 giorni | ||
- | 1 | 10 giorni | ||
- | 1 | 10 giorni | ||
- | 1 | 10 giorni | ||
- | 1 | 10 giorni | ||
- | 1 | 10 giorni | ||
- | 1 | 10 giorni | ||
- | 1 | 10 giorni | ||
- | 1 | 10 giorni | ||
- | 1 | 10 giorni |
Loading...
D.E. rotella D(Ø) | 38.1 | Spessore rotella t(mm) | 1.6 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Dritto | Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio |
Altezza macchina H(mm) | 95 | Resistenza rotella(N/pz.) | 392.3::1765.2 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali