Rulliera in acciaio serie S (S-4814P) diam. ø48.6 × largh. 90 - 790

Rulliera in acciaio serie S (S-4814P) diam. ø48.6 × largh. 90 - 790
Economy type ø48 steel roller conveyor. Ideal for transport of moderate to lightweight items. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· For transporting moderate to light loads.
· Ideal for transport of small items.
· Roller diameter ø48.6, with minimum roller interval P50.
· Roller width (nominal) 90W to 790W standard dimensions.
· Configurable sizing (intermediate sizing) is not available.
· Economy type press bearing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S-4814P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P

Codice componente
S-4814P-[500-3000/10]L-[90,​150,​240,​305,​390,​490,​620,​690,​790]W-[50,​75,​100,​150]P
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 48.6 Spessore rotella t(mm) 1.6 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Altezza macchina H(mm) 95.8 Resistenza rotella(N/pz.) 441.3::1422 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico