• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasportatore a rotelle in resina stile abaco diam. ø50 × largh. 16 (P100)

Trasportatore a rotelle in resina stile abaco diam. ø50 × largh. 16 (P100)

ø50 / wheel interval P100 needle bearing resin wheel. Choose from straight type or curve type (straight type can be specified in lengths of 1 mm units)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSG-3010-900R
RSG-3010-[1000,​1500,​2000,​3000]L
RSG-3010-[1010-1490/10]L
RSG-3010-[150-990/10]L
RSG-3010-[1510-1990/10]L
RSG-3010-[2010-2990/10]L
RSG-4510-900R
RSG-4510-[1000,​1500,​2000,​3000]L
RSG-4510-[1010-1490/10]L
RSG-4510-[150-990/10]L
RSG-4510-[1510-1990/10]L
RSG-4510-[2010-2990/10]L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza macchina
(mm)
Tipo di profilato Curve Inner Rounding Overall Length

-

11 giorni 303Tipo curvo900-

-

9 giorni 303Dritto-1000 ~ 3000

-

9 giorni 303Dritto-1010 ~ 1490

-

9 giorni 303Dritto-150 ~ 990

-

9 giorni 303Dritto-1510 ~ 1990

-

9 giorni 303Dritto-2010 ~ 2990

-

11 giorni 455Tipo curvo900-

-

9 giorni 455Dritto-1000 ~ 3000

-

9 giorni 455Dritto-1010 ~ 1490

-

9 giorni 455Dritto-150 ~ 990

-

9 giorni 455Dritto-1510 ~ 1990

-

9 giorni 455Dritto-2010 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Stile abaco Materiale superficie rotella Resina Larghezza rotella W(mm) 16
Capacità di carico rotella(kgf) 25 D.E. rotella D(mm) 50 Passo rotella P(mm) 100
Tipo Corpo trasportatore a rotelle Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella NA
Tipo di profilato Curvo verso l'esterno Materiale profilato Alluminio Trattamento superficie profilato Alluminio anodizzato
Altezza profilo esterno H(mm) 72

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico