• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasportatore a rotelle in acciaio stile abaco diam. ø50 × largh. 16 (P100)

Trasportatore a rotelle in acciaio stile abaco diam. ø50 × largh. 16 (P100)

ø50 / wheel interval P100 Steel wheel. Suitable for transporting light to medium loads, where transported item is large and unstable. Choose from straight type or curve type (straight type can be specified in lengths of 1 mm units)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSS-3010-900R
RSS-3010-[1000,​1500,​2000,​3000]L
RSS-3010-[1010-1490/10]L
RSS-3010-[150-990/10]L
RSS-3010-[1510-1990/10]L
RSS-3010-[2010-2990/10]L
RSS-4510-900R
RSS-4510-[1000,​1500,​2000,​3000]L
RSS-4510-[1010-1490/10]L
RSS-4510-[150-990/10]L
RSS-4510-[1510-1990/10]L
RSS-4510-[2010-2990/10]L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza macchina
(mm)
Tipo di profilato Curve Inner Rounding Overall Length

-

11 giorni 300Tipo curvo900-

-

9 giorni 300Dritto-1000 ~ 3000

-

9 giorni 300Dritto-1010 ~ 1490

-

9 giorni 300Dritto-150 ~ 990

-

9 giorni 300Dritto-1510 ~ 1990

-

9 giorni 300Dritto-2010 ~ 2990

-

11 giorni 450Tipo curvo900-

-

9 giorni 450Dritto-1000 ~ 3000

-

9 giorni 450Dritto-1010 ~ 1490

-

9 giorni 450Dritto-150 ~ 990

-

9 giorni 450Dritto-1510 ~ 1990

-

9 giorni 450Dritto-2010 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Stile abaco Materiale superficie rotella Acciaio Larghezza rotella W(mm) 16
Capacità di carico rotella(kgf) 25 D.E. rotella D(mm) 50 Passo rotella P(mm) 100
Tipo Corpo trasportatore a rotelle Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella Cromatura
Tipo di profilato Curvo verso l'esterno Materiale profilato Acciaio Trattamento superficie profilato Vernice
Altezza profilo esterno H(mm) 72

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico