• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Doppia Ruota Orientabile con con convertitore di direzione flessibile (B-C38)

Doppia Ruota Orientabile con con convertitore di direzione flessibile (B-C38)

[Features]
· Used where conveyor lines cross, when changing the direction of the transported items on the line, or when diverting items to another line.
· Load resistance is 60 kg.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-C38

Codice componente
B-C38
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

7.01 €

7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite / Doppia rotella Altezza di montaggio H(mm) 43 Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN)(daN) 35.01~80.00
Diam. filettatura M10 Diam. rotella D(Ø) 38

Si trova sulla pagina di Doppia Ruota Orientabile con con convertitore di direzione flessibile (B-C38), il codice articolo è il seguente: B-C38.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-C38.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico