• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasportatore casse con flangia (W-38GF) largh. 25 x diam. ø28 x alt. totale 38.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-38GF-[1000,​2000,​3000]L-45P
W-38GF-[1010-1990/10]L-45P
W-38GF-[150-990/10]L-45P
W-38GF-[2010-2990/10]L-45P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza trasportatore L
(mm)

-

5 giorni 1000 ~ 3000

-

5 giorni 1010 ~ 1990

-

5 giorni 150 ~ 990

-

5 giorni 2010 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Resina Larghezza rotella W(mm) 25
Capacità di carico rotella(kgf) 5 D.E. rotella D(mm) 28 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella NA Tipo di profilato Tipo di profilato in alluminio
Materiale profilato Alluminio Trattamento superficie profilato Alluminio anodizzato Altezza profilo esterno H(mm) 38.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico