• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasportatore con profilato zincato a caldo (WM-25TS) largh. 10 x diam. 25 x alt. totale 29,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WM-25TS-[1000,​1500,​2000]L-[30,​35]P
WM-25TS-[1010-1490/10]L-[30,​35]P
WM-25TS-[150-990/10]L-[30,​35]P
WM-25TS-[1510-1990/10]L-[30,​35]P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza trasportatore L
(mm)

-

5 giorni 1000 ~ 2000

-

5 giorni 1010 ~ 1490

-

5 giorni 150 ~ 990

-

5 giorni 1510 ~ 1990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Acciaio Larghezza rotella W(mm) 10
Capacità di carico rotella(kgf) 30 D.E. rotella D(mm) 25 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio Trattamento superficie rotella Cromatura Tipo di profilato Curvo verso l'interno
Materiale profilato Acciaio Trattamento superficie profilato Placcatura per immersione a caldo Altezza profilo esterno H(mm) 29.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico