• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasportatore a rotelle stampate (W-50KWW) largh. 20 x diam. ⌀50 x alt. 52

Trasportatore a rotelle stampate (W-50KWW) largh. 20 x diam. ⌀50 x alt. 52

Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-50KWW-[1000,​1200]R-[40,​50,​75]P-90
W-50KWW-[150-1790/10]L-[40,​50,​75]P
W-50KWW-[1800,​2400,​3000]L-[40,​50,​75]P
W-50KWW-[1810-2390/10]L-[40,​50,​75]P
W-50KWW-[2410-2990/10]L-[40,​50,​75]P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo rotella P
(mm)
Lunghezza trasportatore L
(mm)
Tipo di profilato Curve Center Diameter R

-

8 giorni 90-Tipo curvo1000 ~ 1200

-

6 giorni -150 ~ 1790Dritto-

-

6 giorni -1800 ~ 3000Dritto-

-

6 giorni -1810 ~ 2390Dritto-

-

6 giorni -2410 ~ 2990Dritto-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Rotelle sfalsate Materiale superficie rotella Acciaio Larghezza rotella W(mm) 20
Capacità di carico rotella(kgf) 25 D.E. rotella D(mm) 50 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole Trattamento superficie rotella Cromatura Tipo di profilato Curvo verso l'esterno
Materiale profilato Acciaio Trattamento superficie profilato Vernice Altezza profilo esterno H(mm) 52

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico