• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasportatore a rotelle lavorate (W-2023BS) largh. 23 x diam. ⌀25 x alt. 29.5

Trasportatore a rotelle lavorate (W-2023BS) largh. 23 x diam. ⌀25 x alt. 29.5

Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-2000 can be specified in lengths of 1 mm units

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-2523BS-[1000,​1200]R-[30,​35]P-90
W-2523BS-[1000,​1500,​2000]L-[30,​35]P
W-2523BS-[1010-1490/10]L-[30,​35]P
W-2523BS-[150-990/10]L-[30,​35]P
W-2523BS-[1510-1990/10]L-[30,​35]P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di trasportatore Passo rotella P
(mm)
Lunghezza trasportatore L
(mm)
Curve Center Diameter R

-

7 giorni Tipo curvo90-1000 ~ 1200

-

5 giorni Dritto-1000 ~ 2000-

-

5 giorni Dritto-1010 ~ 1490-

-

5 giorni Dritto-150 ~ 990-

-

5 giorni Dritto-1510 ~ 1990-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale superficie rotella Acciaio Larghezza rotella W(mm) 23 Capacità di carico rotella(kgf) 50
D.E. rotella D(mm) 25 Tipo Corpo trasportatore a rotelle Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Trattamento superficie rotella Cromatura Tipo di profilato Curvo verso l'interno Materiale profilato Acciaio
Trattamento superficie profilato Vernice Altezza profilo esterno H(mm) 29.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico