• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasportatore a rotelle lavorate (W-32BSH) largh. 25 x diam. ⌀32 x alt. 35

Trasportatore a rotelle lavorate (W-32BSH) largh. 25 x diam. ⌀32 x alt. 35

Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-32BSH-[1000,​1500,​2000,​2500,​3000]L-[40,​70,​100]P
W-32BSH-[1010-1490/10]L-[40,​70,​100]P
W-32BSH-[150-990/10]L-[40,​70,​100]P
W-32BSH-[1510-1990/10]L-[40,​70,​100]P
W-32BSH-[2010-2490/10]L-[40,​70,​100]P
W-32BSH-[2510-2990/10]L-[40,​70,​100]P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza trasportatore L
(mm)

-

7 giorni 1000 ~ 3000

-

7 giorni 1010 ~ 1490

-

7 giorni 150 ~ 990

-

7 giorni 1510 ~ 1990

-

7 giorni 2010 ~ 2490

-

7 giorni 2510 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Acciaio Larghezza rotella W(mm) 25
Capacità di carico rotella(kgf) 90 D.E. rotella D(mm) 32 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Carico medio Trattamento superficie rotella Cromatura Tipo di profilato Curvo verso l'esterno
Materiale profilato Acciaio Trattamento superficie profilato Vernice Altezza profilo esterno H(mm) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico