• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasportatore a rotelle in resina con cuscinetti a rullini (W-3850NPS) largh. 50 x diam. ⌀38 x alt. totale 52

Trasportatore a rotelle in resina con cuscinetti a rullini (W-3850NPS) largh. 50 x diam. ⌀38 x alt. totale 52

Economy Corocon ø38 resin wheel with needle bearings. Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-3850NPS-[1000,​1200]R-[50,​75,​100,​150]P-90
W-3850NPS-[150-1790/10]L-[50,​75,​100,​150]P
W-3850NPS-[1800,​2400,​3000]L-[50,​75,​100,​150]P
W-3850NPS-[1810-2390/10]L-[50,​75,​100,​150]P
W-3850NPS-[2410-2990/10]L-[50,​75,​100,​150]P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di trasportatore Passo rotella P
(mm)
Lunghezza trasportatore L
(mm)
Curve Center Diameter R

-

7 giorni Tipo curvo90-1000 ~ 1200

-

5 giorni Dritto-150 ~ 1790-

-

5 giorni Dritto-1800 ~ 3000-

-

5 giorni Dritto-1810 ~ 2390-

-

5 giorni Dritto-2410 ~ 2990-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale superficie rotella Resina Larghezza rotella W(mm) 50 Capacità di carico rotella(kgf) 15
D.E. rotella D(mm) 38 Tipo Corpo trasportatore a rotelle Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Trattamento superficie rotella NA Tipo di profilato Curvo verso l'interno Materiale profilato Acciaio
Trattamento superficie profilato Vernice Altezza profilo esterno H(mm) 52

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico