• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Trasportatore a rotelle con kit profilati in alluminio diam. ø25 × largh. 9, a fila singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WA25S-25BS-[1000,​1500,​2000,​2500,​3000]L-[30,​35]P
WA25S-25BS-[1010-1490/10]L-[30,​35]P
WA25S-25BS-[150-990/10]L-[30,​35]P
WA25S-25BS-[1510-1990/10]L-[30,​35]P
WA25S-25BS-[2010-2490/10]L-[30,​35]P
WA25S-25BS-[2510-2990/10]L-[30,​35]P
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza trasportatore L
(mm)

-

8 giorni 1000 ~ 3000

-

8 giorni 1010 ~ 1490

-

8 giorni 150 ~ 990

-

8 giorni 1510 ~ 1990

-

8 giorni 2010 ~ 2490

-

8 giorni 2510 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale superficie rotella Acciaio Larghezza rotella W(mm) 9
Capacità di carico rotella(kgf) 30 D.E. rotella D(mm) 25 Tipo Corpo trasportatore a rotelle
Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio Trattamento superficie rotella Cromatura Tipo di profilato Tipo di profilato in alluminio
Materiale profilato Alluminio Trattamento superficie profilato Alluminio anodizzato Altezza profilo esterno H(mm) 29.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico