• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-2812), diam. φ 28.6 × largh. 100–500

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-2812), diam. φ 28.6 × largh. 100–500

· High quality φ28 steel roller which employs machined bearings. Individual roller for R-2812 roller conveyor, which is optimal for light / small item transport. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 500 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ28.6. The minimum roller interval is P30.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 500W in 50mm increments.
· Can be manufactured in desired size.
· Machined bearings, high quality.
· Model 60 frame standard type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-2812-[50-99/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[101-149/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[151-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[201-249/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[251-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[301-349/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[351-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[401-449/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[451-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza W
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

-

8 giorni 50 ~ 990~40

-

8 giorni 100 ~ 5000~40

-

8 giorni 101 ~ 1490~40

-

8 giorni 151 ~ 1990~40

-

8 giorni 201 ~ 2490~40

-

8 giorni 251 ~ 2990~40

-

8 giorni 301 ~ 3490~40

-

8 giorni 351 ~ 3990~40

-

8 giorni 401 ~ 4490~40

-

8 giorni 451 ~ 4990~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 28.6 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie Zincatura Materiale cuscinetto Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico