Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza W (mm) | |
---|---|---|---|---|
1 | 10 giorni | 100 ~ 1000 | ||
1 | 10 giorni | 101 ~ 149 | ||
1 | 10 giorni | 151 ~ 199 | ||
1 | 10 giorni | 201 ~ 249 | ||
1 | 10 giorni | 251 ~ 299 | ||
1 | 10 giorni | 301 ~ 349 | ||
1 | 10 giorni | 351 ~ 399 | ||
1 | 10 giorni | 401 ~ 449 | ||
1 | 10 giorni | 451 ~ 499 | ||
1 | 10 giorni | 501 ~ 599 | ||
1 | 10 giorni | 601 ~ 699 | ||
1 | 10 giorni | 701 ~ 799 | ||
1 | 10 giorni | 801 ~ 899 | ||
1 | 10 giorni | 901 ~ 999 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 38.1 | Proprietà | Standard |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | Zincatura | Materiale cuscinetto | Acciaio |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza W(mm)
[101-149/1mmpezzi][151-199/1mmpezzi][201-249/1mmpezzi][251-299/1mmpezzi][301-349/1mmpezzi][351-399/1mmpezzi][401-449/1mmpezzi][451-499/1mmpezzi][501-599/1mmpezzi][601-699/1mmpezzi][701-799/1mmpezzi][801-899/1mmpezzi][901-999/1mmpezzi]
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali