Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-5714PD), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-5714PD), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

R-5714P with adjustable roller width. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1000 mm. Roller unit of the R-5714PD roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ57.2. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· Pressed-in bearing and inexpensive type.
· Model 90 frame standard type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-5714PD-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5714PD-[101-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5714PD-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5714PD-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5714PD-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5714PD-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5714PD-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5714PD-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5714PD-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5714PD-[901-999/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza W
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

-

7 giorni 100 ~ 10000~40

-

7 giorni 101 ~ 1990~40

-

7 giorni 201 ~ 2990~40

-

7 giorni 301 ~ 3990~40

-

7 giorni 401 ~ 4990~40

-

7 giorni 501 ~ 5990~40

-

7 giorni 601 ~ 6990~40

-

7 giorni 701 ~ 7990~40

-

7 giorni 801 ~ 8990~40

-

7 giorni 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 57.2 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie Zincatura Materiale cuscinetto Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico