• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-5714), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-5714), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

A moderate load φ57 steel roller which is well-suited to high-quality inclined transport due to the use of machined bearings. Roller unit of the R-5714 roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ57.2. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Machined bearings, high quality.
· Model 90 frame standard type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-5714-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Codice componente
R-5714-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza W
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

-

7 giorni 100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 57.2 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie Zincatura Materiale cuscinetto Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico