• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-5721P), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-5721P), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

Moderate load/economy type φ 57 T2.1 thick steel roller with increased shock resistance. Roller unit of the R-5721P roller conveyor.

[Features]
· Improved shock resistance.
· The roller diameter is 57.2 mm. The thickness is T2.1. The minimum roller interval is P75.
· The standard roller width (nominal) is 100 to 1, 000 mm at intervals of 50 mm.
· Pressed-in bearing; inexpensive type.
· Model 90 frame standard type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-5721P-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Codice componente
R-5721P-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza W
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

-

7 giorni 100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 57.2 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie Zincatura Materiale cuscinetto Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico