• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-5721), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-5721), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

Moderate load, high quality φ57 t2.1 thick steel roller with increased impact-resistance. Roller unit of the R-5721 roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ57.2. The thickness is t2.1. The shock resistance is improved. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1, 000W in 50mm increments.
· Machined bearings, high quality.
· 90 Frame Standard Type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-5721-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Codice componente
R-5721-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza W
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

-

7 giorni 100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 57.2 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie Zincatura Materiale cuscinetto Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico