• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-5721D), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (R-5721D), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

R-5721 with adjustable roller width. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1, 000 mm. Roller unit of the R-5721D roller conveyor.

[Features]
· Improved shock resistance.
· The roller diameter is 57.2 mm. The thickness is T2.1. The minimum roller interval is P75.
· The standard roller width (nominal) is 100 to 1, 000 mm at intervals of 50 mm.
· Configurable size is available.
· Machined bearings: high quality.
· Model 90 frame standard type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-5721D-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[101-149/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[151-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[201-249/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[251-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[301-349/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[351-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[401-449/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[451-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[501-599/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[601-699/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[701-799/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[801-899/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5721D-[901-999/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza W
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)

-

8 giorni 100 ~ 10000~40

-

8 giorni 101 ~ 1490~40

-

8 giorni 151 ~ 1990~40

-

8 giorni 201 ~ 2490~40

-

8 giorni 251 ~ 2990~40

-

8 giorni 301 ~ 3490~40

-

8 giorni 351 ~ 3990~40

-

8 giorni 401 ~ 4490~40

-

8 giorni 451 ~ 4990~40

-

8 giorni 501 ~ 5990~40

-

8 giorni 601 ~ 6990~40

-

8 giorni 701 ~ 7990~40

-

8 giorni 801 ~ 8990~40

-

8 giorni 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 57.2 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie Zincatura Materiale cuscinetto Acciaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico