Highly versatile moderate load / high quality type φ60 steel roller. Roller unit of the R-6023 roller conveyor.
[Features]
· The roller diameter is φ60.5. The thickness is t2.3. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Machined bearings, high quality.
· Model 90 frame standard type
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R-6023-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT]
Codice componente |
---|
R-6023-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Larghezza W (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|
- | 8 giorni | 100 ~ 1000 | 0~40 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 60.5 | Proprietà | Standard |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | Zincatura | Materiale cuscinetto | Acciaio |
MISUMI
Giorni spedizione: 4 giorni
ITOUDENKI
Prezzo standard 27.56 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
FUJI SEISAKUSHO
Prezzo standard 5.74 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
BS ROLLEN
Prezzo standard 23.76 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
BS ROLLEN
Prezzo standard 30.32 €
Giorni spedizione: 3 giorni
FUJI SEISAKUSHO
Prezzo standard 27.76 €
Giorni spedizione: 10 giorni
OKURA YUSOKI
Prezzo standard 18.87 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.