Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (Cuscinetto standard), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000

Rullo in acciaio (Per trasportatore), serie M (Cuscinetto standard), diam. φ 57.2 × largh. 100–1000
φ 57 mm, T2.6 roller which employs a standard bearing for quiet operation and high durability. Roller unit of the R-5721NB roller conveyor.

[Features]
· Easy to install thanks to the bearing and resin integrated boss.
· Silent type.
· High durability thanks to standard bearing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R-5721NB-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]

Codice componente
R-5721NB-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza W
(mm)

-

1 10 giorni 100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rullo lungo Con rulli lunghi Dritto Cuscinetto Tipo doppio
Materiale rullo Acciaio D.E. D(Ø) 57.2 Proprietà Standard
Rivestimento NA Trattamento superficie Zincatura Materiale cuscinetto Acciaio
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::40

Supporto tecnico