φ45 aluminum roller. Suited for transport of light loads. The conveyor itself is also lightweight. Roller unit of the RA-4515 roller conveyor.
[Features]
· The roller diameter is φ45.0. The minimum roller interval is P50.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 600W in 50mm increments.
· Pressed-in bearing and inexpensive type
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RA-4515-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT]
Codice componente |
---|
RA-4515-[100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600]W-[WITH-SHAFT,WITHOUT-SHAFT] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Larghezza W (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|
- | 8 giorni | 100 ~ 600 | 0~40 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Alluminio | D.E. D(Ø) | 45 | Proprietà | Resistenza all'acqua |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | Alluminio anodizzato trasparente | Materiale cuscinetto | Acciaio |
MISUMI
Giorni spedizione: 4 giorni
ITOUDENKI
Prezzo standard 27.56 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
FUJI SEISAKUSHO
Prezzo standard 5.74 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
BS ROLLEN
Prezzo standard 23.76 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
BS ROLLEN
Prezzo standard 30.32 €
Giorni spedizione: 3 giorni
FUJI SEISAKUSHO
Prezzo standard 27.76 €
Giorni spedizione: 10 giorni
OKURA YUSOKI
Prezzo standard 18.87 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.