A light to medium load type with the inside frame radius of 220mm. Use it when the space is small, requiring a small radius. Roller unit of the R-TC220 roller conveyor.
[Features]
· 90 degrees of angle for 220 mm internal diameter.
· Standard roller width (nominal) is 200W.
· Standard bearing for small-diameter side, collar fitting at boss section and machined bearing for large-diameter side
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R-TC220-200W-[With-Shaft,Without-Shaft]
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 31.3 | Larghezza W(mm) | 200 |
Proprietà | Standard | Rivestimento | NA | Trattamento superficie | Cromatura lucida |
Materiale cuscinetto | Acciaio |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.