A light to medium load type with the inside frame radius of 900 mm. The diameter of Roller is φ42.7. Roller unit of the S-TC900A roller conveyor.
[Features]
· 90 degree angle for 900 mm internal diameters.
· The standard of the roller width (nominal) is 305W to 690W.
· The roller small-diameter side is φ42.7
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S-TC900A-[305,390,490,620,690]W-[With-Shaft,Without-Shaft]
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 42.7 | Proprietà | Standard |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | Cromatura lucida | Materiale cuscinetto | Acciaio |
MISUMI
Giorni spedizione: 4 giorni
ITOUDENKI
Prezzo standard 27.56 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
FUJI SEISAKUSHO
Prezzo standard 5.74 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
BS ROLLEN
Prezzo standard 23.76 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
BS ROLLEN
Prezzo standard 30.32 €
Giorni spedizione: 3 giorni
FUJI SEISAKUSHO
Prezzo standard 27.76 €
Giorni spedizione: 10 giorni
OKURA YUSOKI
Prezzo standard 18.87 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.