Cost effective type φ57 t2.1 thick steel roller with increased shock resistance. Roller unit of the S-5721P roller conveyor.
[Features]
· The roller diameter is φ57.2. The thickness is t2.1. The shock resistance is improved. The minimum roller interval is P75.
· The standard of the roller width (nominal) is the standard size of 90W to 990W. Custom sizes (intermediate sizes) are not available.
· Pressed-in bearing and inexpensive type.
· [90 type frame]
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S-5721P-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[With-Shaft,Without-Shaft]
Codice componente |
---|
S-5721P-[90,150,240,305,390,490,620,690,790,890,990]W-[With-Shaft,Without-Shaft] |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Larghezza W (mm) | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|
- | 8 giorni | 90 ~ 990 | 0~40 |
Loading...
Tipo | Rullo lungo | Con rulli lunghi | Dritto | Cuscinetto | Tipo doppio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale rullo | Acciaio | D.E. D(Ø) | 57.2 | Proprietà | Standard |
Rivestimento | NA | Trattamento superficie | Zincatura | Materiale cuscinetto | Acciaio |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.