Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RPE1000-8-07 |
RPE1000-8-07-B3 |
RPE1000-8-07-G02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Manometro | Staffa | Dettagli manometro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94.64 € | 1 | 6 giorni | - | NA | NA | ||
96.54 € | 1 | 6 giorni | - | Tipo L | NA | ||
109.32 € | 1 | 6 giorni | Con manometro | NA | G45D-6-P02 |
Loading...
Regolatore, valvola di sovrapressione | Regolatore | Regolatore | Controllo di precisione | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Standard | Ambiente d'esercizio | Standard | Funzione corrente contraria | NA |
Lato mandata, tipo di collegamento | Rc | Lato mandata, diam. collegamento | 1/4 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.01::0.7 |
Direzione flusso | A destra | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 | Pressione di tenuta garantita(MPa) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
Manometro
Staffa
Dettagli manometro
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali