Regolatori di velocità, Serie DSC con quadrante

Regolatori di velocità, Serie DSC con quadrante
  • Sconto volumi elevati
Visualizes the cylinder speed setting. Enables anyone to precisely adjust cylinder speed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DSC-6-4
DSC-6-4-IL
DSC-6-4-L
DSC-6-6
DSC-6-6-I
DSC-6-6-L
DSC-6-8
DSC-6-8-L
DSC-8-6
DSC-8-6-IL
DSC-8-6-L
DSC-8-8
DSC-8-8-I
DSC-8-8-L
DSC-8-10
DSC-8-10-I
DSC-8-10-L
DSC-10-6
DSC-10-6-L
DSC-10-8
DSC-10-8-L
DSC-10-10
DSC-10-10-L
DSC-10-12
DSC-10-12-L
DSC-15-10
DSC-15-10-L
DSC-15-12
DSC-15-12-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Direzione di controllo Portata massima
(L/min)
Flow rate type
(l/min)
Piping Size Compatible Tube Outer Diameter
(φ)

41.50 €

1 8 giorni Meter-Out160Standard flowR1/84

41.50 €

1 Disponibile 6 giorni Meter-In60Low flowR1/84

41.50 €

1 Disponibile 9 giorni Meter-Out60Low flowR1/84

41.50 €

1 Disponibile 6 giorni Meter-Out200Standard flowR1/86

41.50 €

1 Disponibile 6 giorni Meter-In200Standard flowR1/86

41.50 €

1 9 giorni Meter-Out60Low flowR1/86

41.50 €

1 Disponibile 6 giorni Meter-Out200Standard flowR1/88

41.50 €

1 Disponibile 9 giorni Meter-Out60Low flowR1/88

46.39 €

1 Disponibile 6 giorni Meter-Out320Standard flowR1/46

46.39 €

1 6 giorni Meter-In130Low flowR1/46

46.39 €

1 8 giorni Meter-Out130Low flowR1/46

46.39 €

1 Disponibile 6 giorni Meter-Out400Standard flowR1/48

46.39 €

1 Disponibile 8 giorni Meter-In400Standard flowR1/48

46.39 €

1 Disponibile 9 giorni Meter-Out130Low flowR1/48

46.39 €

1 Disponibile 6 giorni Meter-Out400Standard flowR1/410

46.39 €

1 Disponibile 6 giorni Meter-In400Standard flowR1/410

46.39 €

1 Disponibile 9 giorni Meter-Out130Low flowR1/410

56.35 €

1 9 giorni Meter-Out400Standard flowR3/86

56.35 €

1 Disponibile 9 giorni Meter-Out270Low flowR3/86

56.35 €

1 6 giorni Meter-Out700Standard flowR3/88

56.35 €

1 Disponibile 9 giorni Meter-Out270Low flowR3/88

56.35 €

1 Disponibile 6 giorni Meter-Out800Standard flowR3/810

56.35 €

1 Disponibile 9 giorni Meter-Out270Low flowR3/810

56.35 €

1 18 giorni Meter-Out800Standard flowR3/812

56.35 €

1 Disponibile 9 giorni Meter-Out270Low flowR3/812

62.32 €

1 6 giorni Meter-Out1120Standard flowR1/210

62.32 €

1 Disponibile 9 giorni Meter-Out400Low flowR1/210

62.32 €

1 6 giorni Meter-Out1200Standard flowR1/212

62.32 €

1 Disponibile 9 giorni Meter-Out400Low flowR1/212

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Speed Controller Profilo corpo principale Gomito Tipo giunto Male thread + One-Touch Couplings
Materiale corpo principale Polybutylene Terephthalate Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Materiale filettatura Brass
Con manopola Push Lock Calibrated Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0.05::1.0

Supporto tecnico