Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PV15 |
PV15S |
PV15U |
PV15UJ |
PV15US |
PV30 |
PV30-B |
PV30J |
PV30S |
PV30U |
PV30UJ |
PV30US |
PV80 |
PV80S |
PVP30J |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Gamma capacità di carico (N) | Capacità di carico (N) | Materiale corpo | Materiale sfera grande | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Materiale corpo principale[che riceve la sfera] | Materiale corpo principale | Materiale sfera piccola (interna) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 147 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 58 | 18 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | EN 1.0330 Equiv. | STEEL | |
11.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 147 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 58 | 18 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Flangia | 50.1–100.0 | 98 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 41.3 | 15.875 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | EN 1.0330 Equiv. | STEEL | |
7.80 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Flangia | 20.1–50.0 | 49 | Acciaio | [Resina] POM (resina acetalica) | 41.3 | 15.875 | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
11.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Flangia | 50.1–100.0 | 98 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 41.3 | 15.875 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
4.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 294 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 70 | 25.4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | EN 1.0330 Equiv. | STEEL | |
8.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cilindro | 100.1–500.0 | 294 | Acciaio inox | [Acciaio] Acciaio | 50 | 25.4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | SS | STEEL | |
10.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 50.1–100.0 | 78.4 | Acciaio | [Resina] POM (resina acetalica) | 70 | 25.4 | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
22.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 294 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 70 | 25.4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
5.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 294 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 56 | 25.4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | EN 1.0330 Equiv. | STEEL | ||
13.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | Flangia | 50.1–100.0 | 78.4 | Acciaio | [Resina] POM (resina acetalica) | 56 | 25.4 | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | ||
23.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 100.1–500.0 | 294 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 56 | 25.4 | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
18.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 500.1–5000 | 784 | Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 70 | 25.4 | EN 1.7242 Equiv. | EN 1.0330 Equiv. | STEEL | |
46.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 500.1–5000 | 784 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 70 | 25.4 | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
10.40 € | 1 | 5 giorni | 10 | Flangia | 50.1–100.0 | 78.4 | [Resina] Resina | [Resina] POM (resina acetalica) | 70 | 25.4 | POM (poliacetale) | POM (poliacetale) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Standard | Direzione d'uso | Montaggio verso l'alto |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Gamma capacità di carico(N)
Capacità di carico(N)
Materiale corpo
Materiale sfera grande
Diametro esterno(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali