Planeveyor Serie PV120H Modello con espulsione di scarti (Rulli a sfera)

Planeveyor Serie PV120H Modello con espulsione di scarti (Rulli a sfera)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Ascending-use plain bearing that can be used in even harsher environments than before, due to dust expulsion holes in the receiving part of the small ball, improving rotation defects caused by dust etc. penetrating inside.

[Features]
· PV120H General purpose dust expulsion type plain bearing.
· With same press type plain bearing as PV30 for a more versatile product.
· PV120UFH has a one-touch mounting type plain bearing that does not require bolts etc. for installation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PV50H
PV50HS
PV50UH
PV50UHS
PV120H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma capacità di carico
(N)
Capacità di carico
(N)
Materiale corpo Materiale sfera grande Diametro esterno
(Ø)
Materiale corpo principale[che riceve la sfera] Materiale corpo principale Materiale sfera piccola (interna)

7.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500.0490Acciaio inox[Acciaio] Acciaio70Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)SSSTEEL

33.38 €

1 Disponibile 9 giorni 10100.1–500.0490Acciaio inoxAcciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)70Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)

8.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500.0490Acciaio inox[Acciaio] Acciaio56Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)SSSTEEL

36.48 €

1 Disponibile 9 giorni 10100.1–500.0490Acciaio inoxAcciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)56Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.)

26.38 €

18.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10500.1–50001176Acciaio[Acciaio] Acciaio70EN 1.7242 Equiv.EN 1.0330 Equiv. , Materiale in acciaio rapido taglio libero (SUM)STEEL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Scarico rifiuti Profilo Flangia Diam. sfera(Ø) 25.4
Direzione d'uso Montaggio verso l'alto

Supporto tecnico