Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PV50F |
PV50FS |
PV120F |
PV120FS |
PV160FM |
PV160FMS |
PV160FS |
PV260F |
PV260FM |
PV260FS |
PV400FM |
PV400FMS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma capacità di carico (N) | Capacità di carico (N) | Materiale corpo | Materiale sfera grande | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Direzione d'uso | Materiale corpo principale[che riceve la sfera] | Materiale sfera piccola (interna) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 490 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 56 | 19.05 | Verso l'alto-verso il basso | EN 1.7242 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | |
85.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 490 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 56 | 19.05 | Verso l'alto-verso il basso | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
81.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1176 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 66 | 25.4 | Verso l'alto-verso il basso | EN 1.7242 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | |
128.37 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1176 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 66 | 25.4 | Verso l'alto-verso il basso | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
124.04 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1568 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 76 | 31.75 | Verso il basso | EN 1.7242 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | |
244.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1568 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 76 | 31.75 | Verso il basso | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
176.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1568 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 76 | 31.75 | Montaggio verso l'alto | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
115.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2548 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 96 | 38.1 | Montaggio verso l'alto | EN 1.7242 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | |
163.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2548 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3505 Equiv. | 96 | 38.1 | Verso il basso | EN 1.7242 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | |
235.93 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2548 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 96 | 38.1 | Montaggio verso l'alto | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | |
269.14 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 500.1–5000 | 3920 | Acciaio | [Acciaio] EN 1.3518 Equiv. | 120 | 50.8 | Verso il basso | EN 1.7242 Equiv. | JIS-SUJ3 | |
549.99 € | 1 | Disponibile | 22 giorni | 10 | 500.1–5000 | 3920 | Acciaio inox | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | 120 | 50.8 | Verso il basso | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Flangia | Materiale corpo principale | EN AW-2017 Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Gamma capacità di carico(N)
Capacità di carico(N)
Materiale corpo
Materiale sfera grande
Diametro esterno(Ø)
Direzione d'uso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali