Planeveyor Serie PV-BH / PVS-B Modello filettato con espulsione di scarti (Rulli a sfera)

Planeveyor Serie PV-BH / PVS-B Modello filettato con espulsione di scarti (Rulli a sfera)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
To improve poor rotation due to dust clogging, etc., drill holes (slits) are made in the receiving part of the small ball and ball cover part, and dust etc. entering the inside is expelled. Can also be used as caster for descending use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PV50BH
PV120BH
PVS20B
PVS50B
PVS120B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma capacità di carico
(N)
Capacità di carico
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Direzione d'uso

48.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500.04903019.05Montaggio verso l'alto

61.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10500.1–500011764225.4Montaggio verso l'alto

34.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500.01962415.875Verso il basso

48.93 €

1 Disponibile 5 giorni 10100.1–500.04903019.05Verso il basso

63.94 €

1 5 giorni 10500.1–500011764225.4Verso il basso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Scarico rifiuti Profilo Vite maschio profilo rotondo Materiale corpo Acciaio
Materiale sfera grande EN 1.3505 Equiv. Materiale corpo principale[che riceve la sfera] EN 1.7242 Equiv. Materiale corpo principale Acciaio a taglio libero
Materiale sfera piccola (interna) EN 1.3505 Equiv.

Supporto tecnico