Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PV50FH |
PV260FH |
PVS50F |
PVS120F |
PVS160FM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma capacità di carico (N) | Capacità di carico (N) | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Direzione d'uso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 490 | 56 | 19.05 | Montaggio verso l'alto | |
95.30 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2548 | 96 | 38.1 | Montaggio verso l'alto | |
88.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 490 | 56 | 19.05 | Verso il basso | |
111.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1176 | 66 | 25.4 | Verso il basso | ||
226.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1568 | 76 | 31.75 | Verso il basso |
Loading...
Tipo | Scarico rifiuti | Profilo | Flangia | Materiale corpo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale sfera grande | EN 1.3505 Equiv. | Materiale corpo principale[che riceve la sfera] | EN 1.7242 Equiv. | Materiale corpo principale | EN AW-2017 Equiv. |
Materiale sfera piccola (interna) | EN 1.3505 Equiv. |
Configura
Proprietà di base
Gamma capacità di carico(N)
Capacità di carico(N)
Diametro esterno(Ø)
Direzione d'uso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali