Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PV5-C |
PV8-C |
PV20C |
PV50C |
PV50CF |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Gamma capacità di carico (N) | Capacità di carico (N) | Diametro esterno (Ø) | Diam. sfera (Ø) | Direzione d'uso | Materiale corpo principale[che riceve la sfera] | Materiale corpo principale | Materiale sfera piccola (interna) | Dettagli materiale sfera grande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cilindro | 50.1–100.0 | 68 | 20 | 11.1125 | Montaggio verso l'alto | SS | SS | STEEL | - | |
6.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cilindro | 100.1–500.0 | 107 | 25.8 | 15.875 | Montaggio verso l'alto | SS | SS | STEEL | - | |
55.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cilindro | 100.1–500.0 | 284 | 28 | 15.875 | Verso l'alto-verso il basso | EN 1.7242 Equiv. | Acciaio a taglio libero | EN 1.3505 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | |
88.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Cilindro | 500.1–5000 | 686 | 36 | 19.05 | Verso l'alto-verso il basso | EN 1.7242 Equiv. | Acciaio a taglio libero | EN 1.3505 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. | |
103.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Flangia | 500.1–5000 | 686 | 60 | 19.05 | Verso l'alto-verso il basso | EN 1.7242 Equiv. | Acciaio a taglio libero | EN 1.3505 Equiv. | EN 1.3505 Equiv. |
Loading...
Tipo | Con molla | Materiale corpo | Acciaio | Materiale sfera grande | Acciaio |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Gamma capacità di carico(N)
Capacità di carico(N)
Diametro esterno(Ø)
Direzione d'uso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali