• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Planeveyor Serie PV-BC Modello cuscinetto elastico

Planeveyor Serie PV-BC Modello cuscinetto elastico
  • Sconto volumi elevati

Spring prevents concentrated loads on plain bearing due to installation level difference etc.

[Features]
· The internal spring prevents concentrated loads on the plain bearing, making it easy and fast for jigs, mold exchanges and positioning.
· Free motion control / freer heavy load transport.
· Space saving can be achieved with a layout tailored to the work environment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PV50BC
PV120BC
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma capacità di carico
(N)
Capacità di carico
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Direzione d'uso Materiale corpo principale[che riceve la sfera] Materiale corpo principale Materiale sfera piccola (interna)

58.90 €

3 giorni 10100.1~500.04907019.05Montaggio verso l'altoEN 1.7242 Equiv.Acciaio a taglio liberoEN 1.3505 Equiv.

81.04 €

Disponibile 3 giorni 10500.1~500011768825.4Montaggio verso l'altoEN 1.7242 Equiv.Acciaio a taglio liberoEN 1.3505 Equiv.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con molla Profilo Flangia Materiale corpo Acciaio
Materiale sfera grande EN 1.3505 Equiv.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico