Planeveyor Serie PVP Camera Bianca supportata (Rulli a sfera)

Planeveyor Serie PVP Camera Bianca supportata (Rulli a sfera)
  • Sconto volumi elevati
Clean room compatible plain bearing which uses various resins for the material of the ball and the main body, and minimizes any damage to the contact surface of the conveyed item.

[Features]
· By utilizing various plastic materials, suitable for conveying and positioning according to the conditions, minimizing any damage to the glass surface.
· Eitech original special spherical surface (PAT.P) employed for compact size yet load bearing capacity 4.9 [PVP type display] N (0.5kgf).
· Lighter than the conventional positioning methods using supporting plastic pins etc., and features lower dust generation.
· With holes drilled holes in bolt section, fine dust that has penetrated can be expelled. (Optional)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVP10BJ-SJ
PVP10BJ-SJS
PVP10BJ-SS
PVP10BP(D)-SS
PVP10BP-SS
PVP10BP-SU
PVP10BP-SUS
PVP10BU-SS
PVP16BP(D)-SJ(D)
PVP16BU-SS
PVP20BJ-JJ
PVP20BJ-SJS
PVP20BP(D)-SS
PVP20BU-JJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma capacità di carico
(N)
Capacità di carico
(N)
Materiale corpo Materiale sfera grande Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Materiale corpo principale[che riceve la sfera] Materiale corpo principale Materiale sfera piccola (interna)

37.68 €

1 Disponibile 29 giorni 101.0–10.04.9[Resina] Resina[Resina] POM (resina acetalica)159.525POM (poliacetale)POM (poliacetale)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

39.01 €

1 Disponibile 29 giorni 101.0–10.04.9[Resina] Resina+acciaio inox[Resina] POM (resina acetalica)159.525Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)POM (poliacetale)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

37.77 €

1 Disponibile 13 giorni 101.0–10.04.9Acciaio inox[Resina] POM (resina acetalica)159.525Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

61.67 €

1 Disponibile 13 giorni 101.0–10.04.9Acciaio inox[Resina] PEEK conduttivo (Polietereterchetone)159.525Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

48.99 €

1 Disponibile 13 giorni 101.0–10.04.9Acciaio inox[Resina] PEEK (Polietereterchetone)159.525Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

81.31 €

1 Disponibile 13 giorni 101.0–10.04.9[Resina] Resina[Resina] PEEK (Polietereterchetone)159.525UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare)UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

59.29 €

1 Disponibile 13 giorni 101.0–10.04.9[Resina] Resina+acciaio inox[Resina] PEEK (Polietereterchetone)159.525Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

43.92 €

1 Disponibile 13 giorni 101.0–10.04.9Acciaio inox[Resina] UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare)159.525Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

80.80 €

1 Disponibile 39 giorni 101.0–10.08.8[Resina] Resina+acciaio inox[Resina] PEEK conduttivo (Polietereterchetone)1912.7POM (poliacetale)POM (poliacetale)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

50.16 €

1 Disponibile 13 giorni 101.0–10.08.8Acciaio inox[Resina] UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare)1912.7Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

52.40 €

1 Disponibile 13 giorni 1010,1 - 20,014.7[Resina] Resina[Resina] POM (resina acetalica)2415.875POM (poliacetale)POM (poliacetale)POM (poliacetale)

38.80 €

1 Disponibile 13 giorni 1010,1 - 20,014.7[Resina] Resina+acciaio inox[Resina] POM (resina acetalica)2415.875Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)POM (poliacetale)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

86.23 €

1 Disponibile 13 giorni 1010,1 - 20,014.7Acciaio inox[Resina] PEEK conduttivo (Polietereterchetone)2415.875Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

61.98 €

1 Disponibile 13 giorni 1010,1 - 20,014.7[Resina] Resina[Resina] UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare)2415.875POM (poliacetale)POM (poliacetale)POM (poliacetale)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Vite maschio profilo rotondo Direzione d'uso Verso l'alto-verso il basso

Supporto tecnico