Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PVPR20BP-SU
Tipo | Standard | Profilo | Vite maschio profilo rotondo | Gamma capacità di carico(N) | 10,1 - 20,0 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico(N) | 14.7 | Materiale corpo | Resina | Materiale sfera grande | PEEK (Polietereterchetone) |
Diametro esterno(Ø) | 24 | Diam. sfera(Ø) | 15.875 | Materiale corpo principale[che riceve la sfera] | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) |
Materiale corpo principale | UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare) | Materiale sfera piccola (interna) | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Direzione d'uso | Montaggio verso l'alto |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali