Prodotti forgiati in resina Planeveyors compatibili con camera bianca (Rulli a sfera)

Prodotti forgiati in resina Planeveyors compatibili con camera bianca (Rulli a sfera)
  • Sconto volumi elevati

PVP Series main body POM general-purpose type compatible plain bearing that achieves cost reduction due to being molded product.

[Features]
· PVP Series part POM made into molded product for realization of cost-savings in a general use type with load capacity: 78.4 N (8kgf) type plain bearing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVP30JC
PVPA20BJ-JJ
PVPA20BP-JJ
PVPA20BU-JJ
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSTipo Profilo Gamma capacità di carico
(N)
Capacità di carico
(N)
Materiale sfera grande Diametro esterno
(Ø)
Diam. sfera
(Ø)
Direzione d'uso

27.63 €

Disponibile 33 giorni 10StandardFlangia50.1~100.078.4[Resina] POM (poliacetale)7025.4Montaggio verso l'alto

20.56 €

Disponibile 33 giorni 10Scarico rifiutiVite maschio profilo rotondo1.0~10.014.7[Resina] POM (poliacetale)2415.875Montaggio verso l'alto

33.10 €

Disponibile 33 giorni 10Scarico rifiutiVite maschio profilo rotondo1.0~10.014.7[Resina] PEEK (Polietereterchetone)2415.875Montaggio verso l'alto

27.92 €

Disponibile 33 giorni 10Scarico rifiutiVite maschio profilo rotondo1.0~10.014.7[Resina] UHMWPE (polietilene ad altissimo peso molecolare)2415.875Montaggio verso l'alto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Resina Materiale corpo principale[che riceve la sfera] POM (poliacetale) Materiale corpo principale POM (poliacetale)
Materiale sfera piccola (interna) POM (poliacetale)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico