Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SUS80B12D32F |
SUS80B14D42F |
SUS80B19D38F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148.92 € | 1 | 11 giorni | 12 | 32 | 10 | ||
179.08 € | 1 | 11 giorni | 14 | 42 | 12 | ||
256.65 € | 1 | 11 giorni | 19 | 38 | 10 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | 80 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio inox | Con catena | Standard |
Con albero | Foro albero lavorato | Trattamento superficie | NA | Profondità sede chiavetta t2(mm) | 3.3 |
Misura vite di fermo M | M8 | Numero di viti di fermo | 2 | Angolo di posizionamento vite di fermo(°) | 120 |
Varietà | Per usi speciali |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali