Pignoni singoli-doppi 40SD serie F con foro albero lavorato (chiavetta nuovo JIS)

Pignoni singoli-doppi 40SD serie F con foro albero lavorato (chiavetta nuovo JIS)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
40SD10D11F
40SD10D12F
40SD10D13F
40SD10D14F
40SD10D15F
40SD11D11F
40SD11D12F
40SD11D13F
40SD11D14F
40SD11D15F
40SD11D16F
40SD12D11F
40SD12D12F
40SD12D13F
40SD12D14F
40SD12D16F
40SD13D14F
40SD13D15F
40SD13D16F
40SD13D17F
40SD13D19F
40SD14D14F
40SD14D15F
40SD14D16F
40SD14D17F
40SD14D19F
40SD14D21F
40SD14D22F
40SD14D23F
40SD14D24F
40SD15D14F
40SD15D15F
40SD15D16F
40SD15D17F
40SD15D18F
40SD15D19F
40SD15D21F
40SD15D22F
40SD15D23F
40SD15D24F
40SD15D26F
40SD15D27F
40SD15D28F
40SD16D14F
40SD16D15F
40SD16D16F
40SD16D17F
40SD16D18F
40SD16D19F
40SD16D21F
40SD16D22F
40SD16D23F
40SD16D24F
40SD16D26F
40SD16D27F
40SD16D28F
40SD16D29F
40SD16D30F
40SD17D14F
40SD17D15F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)
Profondità sede chiavetta t2
(mm)
Misura vite di fermo M

39.71 €

1 11 giorni 101141.8M5

39.71 €

1 11 giorni 101241.8M5

39.71 €

1 11 giorni 101352.3M6

39.71 €

1 11 giorni 101452.3M6

39.71 €

1 11 giorni 101552.3M6

44.93 €

1 11 giorni 111141.8M5

44.93 €

1 11 giorni 111241.8M5

44.93 €

1 11 giorni 111352.3M6

44.93 €

1 11 giorni 111452.3M6

44.93 €

1 11 giorni 111552.3M6

44.93 €

1 11 giorni 111652.3M6

43.06 €

1 11 giorni 121141.8M5

43.06 €

1 11 giorni 121241.8M5

43.06 €

1 11 giorni 121352.3M6

43.06 €

1 11 giorni 121452.3M6

43.06 €

1 11 giorni 121652.3M6

49.07 €

1 11 giorni 131452.3M6

49.07 €

1 11 giorni 131552.3M6

49.07 €

1 11 giorni 131652.3M6

49.07 €

1 11 giorni 131752.3M6

49.07 €

1 11 giorni 131962.8M6

49.77 €

1 11 giorni 141452.3M6

49.77 €

1 11 giorni 141552.3M6

49.77 €

1 11 giorni 141652.3M6

49.77 €

1 11 giorni 141752.3M6

49.77 €

1 11 giorni 141962.8M6

49.77 €

1 11 giorni 142162.8M6

49.77 €

1 11 giorni 142262.8M6

49.77 €

1 11 giorni 142383.3M8

39.48 €

20.92 €

1 Stesso giorno

Stock

142483.3M8

52.72 €

1 11 giorni 151452.3M6

52.72 €

1 11 giorni 151552.3M6

52.72 €

1 11 giorni 151652.3M6

52.72 €

1 11 giorni 151752.3M6

52.72 €

1 11 giorni 151862.8M6

52.72 €

1 11 giorni 151962.8M6

52.72 €

1 11 giorni 152162.8M6

52.72 €

1 11 giorni 152262.8M6

52.72 €

1 11 giorni 152383.3M8

52.72 €

1 11 giorni 152483.3M8

52.72 €

1 11 giorni 152683.3M8

52.72 €

1 11 giorni 152783.3M8

52.72 €

1 11 giorni 152883.3M8

54.22 €

1 11 giorni 161452.3M6

54.22 €

1 11 giorni 161552.3M6

54.22 €

1 11 giorni 161652.3M6

54.22 €

1 11 giorni 161752.3M6

54.22 €

1 11 giorni 161862.8M6

54.22 €

1 11 giorni 161962.8M6

54.22 €

1 11 giorni 162162.8M6

54.22 €

1 11 giorni 162262.8M6

54.22 €

1 11 giorni 162383.3M8

54.22 €

1 11 giorni 162483.3M8

54.22 €

1 11 giorni 162683.3M8

54.22 €

1 11 giorni 162783.3M8

54.22 €

1 11 giorni 162883.3M8

54.22 €

1 11 giorni 162983.3M8

54.22 €

1 11 giorni 163083.3M8

58.11 €

1 Disponibile 11 giorni 171452.3M6

58.11 €

1 Disponibile 11 giorni 171552.3M6

Loading...

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo SD N. catena 40 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA Numero di viti di fermo 2
Angolo di posizionamento vite di fermo(°) 120 Varietà Per usi speciali

Supporto tecnico