Pignoni K35 modello vecchio B serie F con foro albero lavorato (chiavetta nuovo JIS)

Pignoni K35 modello vecchio B serie F con foro albero lavorato (chiavetta nuovo JIS)
The semi-F series is a system for simple set up and rapid delivery of completed products with the desired machining (internal diameter, keyway, tap) of products with pilot holes completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K35B10D9F
K35B10D10F
K35B11D9F
K35B11D10F
K35B12D10F
K35B12D11F
K35B12D12F
K35B12D13F
K35B12D14F
K35B13D10F
K35B13D11F
K35B13D12F
K35B13D13F
K35B13D14F
K35B24D12F
K35B24D13F
K35B24D14F
K35B24D15F
K35B24D16F
K35B24D17F
K35B24D18F
K35B24D19F
K35B24D20F
K35B24D21F
K35B24D22F
K35B24D23F
K35B24D24F
K35B24D25F
K35B24D26F
K35B24D27F
K35B24D28F
K35B24D29F
K35B24D30F
K35B24D31F
K35B24D32F
K35B24D33F
K35B24D34F
K35B24D35F
K35B24D36F
K35B24D37F
K35B24D38F
K35B25D12F
K35B25D13F
K35B25D14F
K35B25D15F
K35B25D16F
K35B25D17F
K35B25D18F
K35B25D19F
K35B25D20F
K35B25D21F
K35B25D22F
K35B25D23F
K35B25D24F
K35B25D25F
K35B25D26F
K35B25D27F
K35B25D28F
K35B25D29F
K35B25D30F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)
Profondità sede chiavetta t2
(mm)
Misura vite di fermo M

29.93 €

1 11 giorni 109--M3

29.93 €

1 11 giorni 101031.4M4

30.81 €

1 11 giorni 119--M3

30.81 €

1 11 giorni 111031.4M4

31.62 €

1 11 giorni 121031.4M4

31.62 €

1 11 giorni 121141.8M5

31.62 €

1 11 giorni 121241.8M5

31.62 €

1 11 giorni 121352.3M6

31.62 €

1 11 giorni 121452.3M6

35.39 €

1 11 giorni 131031.4M4

35.39 €

1 11 giorni 131141.8M5

35.39 €

1 11 giorni 131241.8M5

35.39 €

1 11 giorni 131352.3M6

35.39 €

1 11 giorni 131452.3M6

44.20 €

1 11 giorni 241241.8M5

44.20 €

1 11 giorni 241352.3M6

44.20 €

1 11 giorni 241452.3M6

44.20 €

1 11 giorni 241552.3M6

44.20 €

1 11 giorni 241652.3M6

44.20 €

1 11 giorni 241752.3M6

44.20 €

1 11 giorni 241862.8M6

44.20 €

1 11 giorni 241962.8M6

44.20 €

1 11 giorni 242062.8M6

44.20 €

1 11 giorni 242162.8M6

44.20 €

1 11 giorni 242262.8M6

44.20 €

1 11 giorni 242383.3M8

44.20 €

1 11 giorni 242483.3M8

44.20 €

1 11 giorni 242583.3M8

44.20 €

1 11 giorni 242683.3M8

44.20 €

1 11 giorni 242783.3M8

44.20 €

1 11 giorni 242883.3M8

44.20 €

1 11 giorni 242983.3M8

44.20 €

1 11 giorni 243083.3M8

44.20 €

1 11 giorni 2431103.3M8

44.20 €

1 11 giorni 2432103.3M8

44.20 €

1 11 giorni 2433103.3M8

44.20 €

1 11 giorni 2434103.3M8

44.20 €

1 11 giorni 2435103.3M8

44.20 €

1 11 giorni 2436103.3M8

44.20 €

1 11 giorni 2437103.3M8

44.20 €

1 11 giorni 2438103.3M8

49.42 €

1 11 giorni 251241.8M5

49.42 €

1 11 giorni 251352.3M6

49.42 €

1 11 giorni 251452.3M6

49.42 €

1 11 giorni 251552.3M6

49.42 €

1 11 giorni 251652.3M6

49.42 €

1 11 giorni 251752.3M6

49.42 €

1 11 giorni 251862.8M6

49.42 €

1 11 giorni 251962.8M6

49.42 €

1 11 giorni 252062.8M6

49.42 €

1 11 giorni 252162.8M6

49.42 €

1 11 giorni 252262.8M6

49.42 €

1 11 giorni 252383.3M8

49.42 €

1 11 giorni 252483.3M8

49.42 €

1 11 giorni 252583.3M8

49.42 €

1 11 giorni 252683.3M8

49.42 €

1 11 giorni 252783.3M8

49.42 €

1 11 giorni 252883.3M8

49.42 €

1 11 giorni 252983.3M8

49.42 €

1 11 giorni 253083.3M8

Loading...

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena 35 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio Con catena Standard
Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie Punta dente con tempra a induzione Numero di viti di fermo 2
Angolo di posizionamento vite di fermo(°) 120 Varietà Standard (ex tipo B)

Supporto tecnico