Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Foglio Materia, Foglio Glitron F Skiving (77 SH)

Foglio Materia, Foglio Glitron F Skiving (77 SH)

[Features]
· Can be used completely oil free.
· The static friction coefficient is low on startup, and stick slip does not occur during operation.
· Even in high-speed conditions, it maintains excellent abrasion resistance and a low friction coefficient.
· Can be used in a wide range of temperatures from low to high.
· Provides excellent chemical resistance and meets the requirements of the Food Sanitation Act of Japan.
· Can be used paired with shafts made of soft metals (aluminum, etc.)
· Provides superior turning workability.
· Various standard product sizes as well as machining use materials are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
77SH-1000310
77SH-100151
77SH-100201
77SH-150055
77SH-200085
77SH-200105
77SH-500210
77SH-50121
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSSpessore profilo piastra T
(mm)
Larghezza profilo piastra W
(mm)
Lunghezza profilo piastra L
(mm)
Gamma di temperature di esercizio min
(°C)
Gamma di temperature di esercizio max
(°C)

249.71 €

33 giorni 100.310010000-200200

126.26 €

33 giorni 101.51001000-200200

168.09 €

33 giorni 102.01001000-200200

407.39 €

33 giorni 100.51505000-200200

871.36 €

33 giorni 100.82005000-200200

1,058.39 €

33 giorni 101.02005000-200200

99.67 €

33 giorni 100.25010000-200200

75.06 €

33 giorni 101.2501000-200200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Lamiera Materiale Base di resina Materiale plastico Resina di tetrafluoroetilene con riempitivo
Lubrificazione Senza lubrificazione

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico