#500 SP1 SL1 Binari guida a slittamento per variazioni (SLI)

#500 SP1 SL1 Binari guida a slittamento per variazioni (SLI)
[Features]

· Metal bearings used for a wide range of industrial applications. With a brass-type copper alloy created with advanced casting technology as the base, this product uses embedded solid lubricant for a high-load oil free bearing. Can be used oil free, and demonstrates high performance in high-load, low-speed operating areas. Demonstrates excellent abrasion-resistant properties in roundtrip movement, oscillatory movement, frequent stops and starts, and other operation areas that cause difficulty for oil membrane configurations. Also has excellent chemical and corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SLI-20300

Codice componente
SLI-20300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

239.23 €

1 20 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale A base di ottone ad alta resistenza Larghezza B(mm) 15 Spessore T(mm) 20
Lunghezza piena A(mm) 300

Si trova sulla pagina di #500 SP1 SL1 Binari guida a slittamento per variazioni (SLI), il codice articolo è il seguente: SLI-20300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLI-20300.

Supporto tecnico