Codice articolo del costruttore: VTA-EG-4RE-H
Marca: NIHON PISCO
Prezzo: 38.47 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VTA-EG-4RE-H
Tipo di piede | Standard | Tipo di piede | Profilo generico | Metodo di montaggio | A inserimento |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | A base di gomma | Ambiente d'esercizio | Standard / Diffusione di elettricità statica | Colore | Nero |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Livello del vuoto | 90 | Diametro esterno D(φ) | 4 |
Lunghezza totale B(mm) | 183.7 | Profilo supporto tampone | R | Bullone per corpo principale di fissaggio | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Ventosa, Pinzetta ad aria, Modello antistatico senza valvola, il codice articolo è il seguente: VTA-EG-4RE-H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VTA-EG-4RE-H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali