• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ventosa, Pinzetta ad aria, Modello antistatico senza valvola, Confezione

Ventosa, Pinzetta ad aria, Modello antistatico senza valvola, Confezione

*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A vacuum pad and vacuum generator are built into the pen-type main body.
· Connects the tube (ø4㎜) and supplies compressed air (0.5 MPa). Then, a hole or button operation causes vacuum and small works are attached.
· Two types of properties are provided. The VTB type has a built-in valve that only allows air flow during use, keeping noise down and conserving energy. The VTA type has no valve, making it economical to use.
· An anti-static type device is optimal for an assembly process where static electricity should be avoided.
・Two types of pad holder shapes are available.
・To match different applications, alongside the conventional R shape, a straight shape has been added to the lineup. Two types are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VTA-EG-S-SET
VTA-EG-SET
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Livello del vuoto Profilo supporto tampone

46.44 €

14 giorni 0~6090Dritto

46.44 €

14 giorni 0~6090R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard Tipo di piede Profilo generico Materiale A base di gomma
Ambiente Standard / Diffusione di elettricità statica Colore Nero Bullone per corpo principale di fissaggio NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico