• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ventosa, pinzette ad aria, modello anti-statico con valvola

Ventosa, pinzette ad aria, modello anti-statico con valvola

The pen-type body includes a vacuum pad and a vacuum generator . * CAD data for this series is being revised It will be available as soon as the modifications are complete.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VTB-EG-1RE
VTB-EG-1RE-H
VTB-EG-1RE-S
VTB-EG-1RE-S-H
VTB-EG-2RE
VTB-EG-2RE-H
VTB-EG-2RE-S
VTB-EG-2RE-S-H
VTB-EG-4RE
VTB-EG-4RE-H
VTB-EG-4RE-S
VTB-EG-4RE-S-H
VTB-EG-6RE
VTB-EG-6RE-H
VTB-EG-6RE-S
VTB-EG-6RE-S-H
VTB-EG-8RE
VTB-EG-8RE-H
VTB-EG-8RE-S
VTB-EG-8RE-S-H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Metodo di montaggio Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Livello del vuoto Diametro esterno D
(φ)
Lunghezza totale B
(mm)
Profilo supporto tampone Bullone per corpo principale di fissaggio

42.31 €

14 giorni A inserimento0~60901171.4RNA

43.43 €

14 giorni A inserimento0~60901171.4RDisponibile

42.31 €

14 giorni A inserimento0~60901171.4DrittoNA

43.43 €

14 giorni A inserimento0~60901171.4DrittoDisponibile

42.31 €

14 giorni A inserimento0~60902170.4RNA

43.43 €

14 giorni A inserimento0~60902170.4RDisponibile

42.31 €

14 giorni A inserimento0~60902170.4DrittoNA

43.43 €

14 giorni A inserimento0~60902170.4DrittoDisponibile

42.31 €

14 giorni A inserimento0~60904170.7RNA

43.43 €

14 giorni A inserimento0~60904170.7RDisponibile

42.31 €

14 giorni A inserimento0~60904170.7DrittoNA

43.43 €

14 giorni A inserimento0~60904170.7DrittoDisponibile

42.31 €

14 giorni A inserimento0~60906177.8RNA

43.43 €

14 giorni A inserimento0~60906177.8RDisponibile

42.31 €

14 giorni A inserimento0~60906177.8DrittoNA

43.43 €

14 giorni A inserimento0~60906177.8DrittoDisponibile

42.31 €

14 giorni A incasso0~60908176.3RNA

43.43 €

14 giorni A incasso0~60908176.3RDisponibile

42.31 €

14 giorni A incasso0~60908176.3DrittoNA

43.43 €

14 giorni A incasso0~60908176.3DrittoDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di piede Standard Tipo di piede Profilo generico Materiale A base di gomma
Ambiente Standard / Diffusione di elettricità statica Colore Nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico