Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cursore OILES, BA (BTSA)

Cursore OILES, BA (BTSA)

A roundtrip linear movement guide unit with excellent resistance to abrasion, loading, and contaminants.
[Features]
· Uses an aluminum housing. Compact and lightweight design. Can be used in any orientation such as horizontal or vertical.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BTSA6-25
BTSA6-50
BTSA8-25
BTSA8-50
BTSA10-25
BTSA10-50
BTSA12-30
BTSA12-50
BTSA16-30
BTSA16-50
BTSA20-50
BTSA20-75
BTSA25-50
BTSA25-75
BTSA30-50
BTSA30-75
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.I. d
(φ)
Lunghezza L
(mm)

38.58 €

24 giorni 625

42.41 €

24 giorni 650

42.34 €

24 giorni 825

43.81 €

24 giorni 850

43.68 €

24 giorni 1025

45.19 €

24 giorni 1050

43.94 €

24 giorni 1230

45.53 €

24 giorni 1250

45.33 €

24 giorni 1630

48.25 €

24 giorni 1650

64.80 €

24 giorni 2050

66.87 €

23 giorni 2075

71.28 €

23 giorni 2550

74.67 €

24 giorni 2575

78.16 €

24 giorni 3050

84.68 €

24 giorni 3075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Tipo di carrello Tipo di vendita Kit prodotto

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico