Sistema di prevenzione al movimento con regolatori attraverso vite per fissaggio tramite ancoraggio D-J-EII

Sistema di prevenzione al movimento con regolatori attraverso vite per fissaggio tramite ancoraggio D-J-EII
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An adjuster for anchor fixing in which the horizontal shaking of the screw shaft part is completely locked. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-J-E II" to "D-J-E2."

[Features]
· The structure is such that some space exists between the receiver and bolt.
· This is the result of our efforts to enable bolts to move smoothly even if the floor surface is somewhat tilted.
· It has been pointed out in the past that this may cause bolt looseness to occur when the upper portion of a conveyor vibrates, possibly resulting in significant machinery movement caused by shaking when the conveyor stops.
· It is for this reason that we came up with the D-J type, which is suitable for use when the top portion of machinery such as a conveyor vibrates and moves slightly.
· Even when a running machine is stopped, the bolts will not move and falling over will not occur.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-J-E212X50
D-J-E212X100
D-J-E212X100SUS
D-J-E212X120
D-J-E212X120SUS
D-J-E212X150
D-J-E216X100
D-J-E216X130
D-J-E216X150
D-J-E216X150SUS
D-J-E216X180
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale vite Trattamento superficie della filettatura Piastra di fermo Trattamento superficie Lunghezza vite L1
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà

10.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente5012Prestazioni antivibrazioni

8.50 €

4.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente10012Prestazioni antivibrazioni

33.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione10012Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

11.06 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente12012Prestazioni antivibrazioni

33.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione12012Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

11.81 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente15012Prestazioni antivibrazioni

13.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente10016Prestazioni antivibrazioni

14.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente13016Prestazioni antivibrazioni

14.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente15016Prestazioni antivibrazioni

46.20 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione15016Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

15.62 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente18016Prestazioni antivibrazioni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Tipo fisso Volantino di regolazione altezza NA
Resistenza al carico(kN) 4.9 Altezza corpo principale I(mm) 17 Meccanismo rotante NA
Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Supporto tecnico