Regolatore con Base in gomma per leggero smorzamento delle vibrazioni D-AIII / D-AIII &R / D-AIII &SI / D-BIII / D-BIII &FR / D-BIII & SI

Regolatore con Base in gomma per leggero smorzamento delle vibrazioni D-AIII / D-AIII &R / D-AIII &SI / D-BIII / D-BIII &FR / D-BIII & SI
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An adjuster for light vibration-proofing equipped with rubber on the back side of the adjuster base. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-A III" to "D-A3."

[Features]
· Since the rubber part comes in contact with the floor, floor damage is prevented.
· A light vibration-proof type adjustment bolt.
· However, since the rubber hardness is 80°, repulsion is higher than low elasticity rubber and does not demonstrate much of a vibration-proofing effect. For this reason, please compare with other vibration-proof types such as the D-G series when using.
· Can easily be mounted using a screwdriver since a Phillips head slot has been provided on the bottom of the bolt.
· A nylon washer is used between the receiver and bolt, and rotation is smooth.
· The FR type uses non-migratory rubber so traces of rubber do not remain when moving the machinery.
· The SI type is white and is characterized by hardly leaving traces of rubber.
· Suitable for office equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-A3 8X60SUS
D-A3 10X50-SUS-FR
D-A3 10X50SUS
D-A3 10X100-SUS-SI
D-A3 10X100SUS
D-A3 12-150-SUS-FR
D-A3 12X70-SUS-FR
D-A3 12X70SUS
D-A3 12X100SUS
D-A3 12X120SUS
D-A3 12X150SUS
D-A3 16X70SUS
D-A3 16X100-SUS-FR
D-A3 16X100SUS
D-A3 16X130-SUS-FR
D-A3 16X130SUS
D-A3 16X150-SUS-FR
D-A3 16X150-SUS-SI
D-A3 16X180-SUS-FR
D-A3 16X180-SUS-SI
D-A3 20X100SUS
D-A3 20X150SUS
D-A3 20X180SUS
D-B3 8X60
D-B3 10X50
D-B3 10X50-FR
D-B3 10X50-SI
D-B3 10X100
D-B3 10X100-FR
D-B3 10X100-SI
D-B3 12X50
D-B3 12X70
D-B3 12X70-FR
D-B3 12X100
D-B3 12X100-FR
D-B3 12X100-SI
D-B3 12X120
D-B3 12X120-SI
D-B3 12X150
D-B3 12X150-FR
D-B3 16X70
D-B3 16X70-FR
D-B3 16X100
D-B3 16X100-FR
D-B3 16X130
D-B3 16X130-FR
D-B3 16X130-SI
D-B3 16X150
D-B3 16X150-SI
D-B3 16X180
D-B3 16X200
D-B3 16X200-FR
D-B3 20X100
D-B3 20X100-FR
D-B3 20X130
D-B3 20X130-SI
D-B3 20X180
D-B3 20X180-FR
D-B3 20X200
D-B3 20X200-SI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale vite Trattamento superficie della filettatura Piastra di fermo Trattamento superficie Materiale parte in gomma Larghezza A
(mm)
Resistenza al carico
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale I
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà

12.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica402.9460138Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

10.07 €

5.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomme etilene / propilene402.94501310Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

14.96 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica402.94501310Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

10.64 €

5.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione[Silicone] Gomma siliconica402.941001310Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

10.15 €

5.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica402.941001310Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

22.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomme etilene / propilene504.91501512Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

21.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomme etilene / propilene504.9701512Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

13.49 €

6.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica504.9701512Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

12.65 €

7.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica504.91001512Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

13.72 €

7.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica504.91201512Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

21.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica504.91501512Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

30.98 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica606.86701716Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

32.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomme etilene / propilene606.861001716Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

31.29 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica606.861001716Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

33.13 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomme etilene / propilene606.861301716Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

21.06 €

10.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica606.861301716Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

23.81 €

12.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomme etilene / propilene606.861501716Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

36.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione[Silicone] Gomma siliconica606.861501716Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

41.44 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomme etilene / propilene606.861801716Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

41.69 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione[Silicone] Gomma siliconica606.861801716Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

43.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica606.861001720Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

49.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica606.861501720Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

52.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] PassivazioneGomma cloroprenica606.861801720Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

6.01 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica402.9460138Prestazioni antivibrazioni

6.66 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica402.94501310Prestazioni antivibrazioni

7.09 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene402.94501310Prestazioni antivibrazioni

8.70 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Silicone] Gomma siliconica402.94501310Prestazioni antivibrazioni

6.38 €

2.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica402.941001310Prestazioni antivibrazioni

6.87 €

3.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene402.941001310Prestazioni antivibrazioni

9.98 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Silicone] Gomma siliconica402.941001310Prestazioni antivibrazioni

10.46 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica504.9501512Prestazioni antivibrazioni

6.61 €

3.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica504.9701512Prestazioni antivibrazioni

7.33 €

3.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene504.9701512Prestazioni antivibrazioni

10.97 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica504.91001512Prestazioni antivibrazioni

8.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene504.91001512Prestazioni antivibrazioni

9.44 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Silicone] Gomma siliconica504.91001512Prestazioni antivibrazioni

8.18 €

4.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica504.91201512Prestazioni antivibrazioni

9.15 €

3.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Silicone] Gomma siliconica504.91201512Prestazioni antivibrazioni

11.64 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica504.91501512Prestazioni antivibrazioni

13.93 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene504.91501512Prestazioni antivibrazioni

12.32 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica606.86701716Prestazioni antivibrazioni

9.81 €

5.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene606.86701716Prestazioni antivibrazioni

14.12 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica606.861001716Prestazioni antivibrazioni

11.68 €

4.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene606.861001716Prestazioni antivibrazioni

14.45 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica606.861301716Prestazioni antivibrazioni

11.92 €

5.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene606.861301716Prestazioni antivibrazioni

15.94 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Silicone] Gomma siliconica606.861301716Prestazioni antivibrazioni

11.43 €

5.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica606.861501716Prestazioni antivibrazioni

16.64 €

1 Disponibile 12 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Silicone] Gomma siliconica606.861501716Prestazioni antivibrazioni

11.99 €

5.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica606.861801716Prestazioni antivibrazioni

16.87 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica606.862001716Prestazioni antivibrazioni

18.10 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene606.862001716Prestazioni antivibrazioni

11.46 €

5.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica606.861001720Prestazioni antivibrazioni

17.18 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene606.861001720Prestazioni antivibrazioni

17.57 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica606.861301720Prestazioni antivibrazioni

18.97 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Silicone] Gomma siliconica606.861301720Prestazioni antivibrazioni

21.09 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica606.861801720Prestazioni antivibrazioni

16.08 €

7.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomme etilene / propilene606.861801720Prestazioni antivibrazioni

16.71 €

8.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)Gomma cloroprenica606.862001720Prestazioni antivibrazioni

24.43 €

1 Disponibile 5 giorni -[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.[Vernice elettrostatica] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS[Rivestimento] Porzione dado con rivestimento per deposizione galvanica e zincatura nera (Eventuale trattamento in cromo trivalente)[Silicone] Gomma siliconica606.862001720Prestazioni antivibrazioni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in gomma Volantino di regolazione altezza NA
Meccanismo rotante NA Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Supporto tecnico